Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Deckel
- Lager für klimakompressoren
- Mutter
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | TGB |
| Breite 1 | 74 mm |
| Innendurchmesser 1 | 32 mm |
| Weight | 2,314 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Anzahl der Bohrlöcher | 5 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |