• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R159.99 - SNR

R159.99

R159.99 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • TGB.40189.S04
  • Deckel
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher5
LagertypTGB
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight2,021 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenEVASIONEVASION06/1994 => 08/2002--CitroenJumpyJUMPY I08/1995 => 11/2006--CitroenJumpyJumpy => --CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 08/2002--FiatSCUDOSCUDO I06/1995 => 11/2006--FiatULYSSEULYSSE I05/1994 => 07/2002--LanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002--Peugeot80680606/1994 => 04/2002--PeugeotExpertEXPERT I08/1995 => 11/2006--PeugeotExpertExpert06/1996 => 11/2003--