• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R160.27 - SNR

R160.27

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Breite 170 mm
Innendurchmesser 135 mm
Weight2,169 kg
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)128 mm
Anzahl der Bohrlöcher5
Drehmoment 1320 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzAlfa Romeo0060552720Alfa Romeo0060652720

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo16616609/2003 => 11/2007--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 2 => --