• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R160.31 - SNR

R160.31

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XHGB 41232 R01
  • Diverse elemente
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 176 mm
Weight3,445 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Drehmoment 5300 N-m
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Drehmoment 370 N-m
Drehwinkel45 °
Drehmoment 1150 N-m

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo159159 => --Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 02/2006--