• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R160.32 - SNR

R160.32

R160.32 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Schraube (x4)
  • Diverse elemente

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière gauche
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Drehmoment 165 N-m
External diameter 1 (wheel)135 mm
Width 1 (wheel)81 mm
Weight3,686 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzAlfa Romeo71753814

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo15915906/2005 => 01/2008--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 02/2006--