R160.33 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XHGB 41232 R01
- Mutter
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | XHGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| External diameter 1 (wheel) | 135 mm |
| Width 1 (wheel) | 76 mm |
| Weight | 3,426 kg |
| Drehmoment 3 | 70 N-m |
| Drehmoment 4 | 45 N-m |
| Drehmoment 2 | 90 N-m |
| Drehmoment 1 | 150 N-m |
| Drehmoment 5 | 300 N-m |