• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R161.22 - SNR

R161.22

R161.22 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter (x2)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher4
LagertypTGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)66 mm
Weight1,949 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRoverGHB372RoverGHK1401RoverGHK1596

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMGMGMG => --MGMG ZS SUVMG ZS SUV => --Rover20020003/1991 => 02/1996--Rover200200 I09/1989 => 10/1999--Rover200200 II09/1992 => 10/1999--Rover200 SERIES200 SERIES09/1989 => 10/1999--Rover252502/2001 => 06/2004--Rover2525 111/1999 => 03/2005--Rover2525 211/1999 => 03/2005--Rover400400 => --Rover400400 I02/1990 => 03/1995--Rover400400 II03/1990 => 02/2000--Rover400 SERIES400 SERIES10/1991 => 08/1992--Rover4545 112/1999 => 03/2005--Rover4545 212/1999 => 03/2005--RoverSTREETWISESTREETWISE07/2003 => 03/2005--