• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R161.26 - SNR

R161.26
Referenz R161.26

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB.40246.S07.P
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXGB
Internal diameter n°1 (wheel)44 mm
Width 1 (wheel)37 mm
External diameter 1 (wheel)82 mm
Weight0,925 kg
Drehmoment 1400 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzRoverGHK1692Land RoverLR041425Land RoverRFC000010MG, RoverRUD100150

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungLand RoverFREELANDERFREELANDER => --Land RoverFREELANDERFREELANDER I => --Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Rover757507/2001 => 03/2005--Rover7575 101/1999 => 03/2005--Rover7575 201/1999 => 03/2005--