Radlagersätze

R162.50 - SNR

R162.50

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube (x4)
  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
Fitting positionAvant gauche
Breite 168 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)137 mm
Weight2,991 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side4
Drehmoment 1182 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzMini31222318454

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMiniMiniMINI I => 07/2006--MiniMiniMini04/2003 => 06/2006--