Radlagersätze

R165.23 - SNR

R165.23

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R165.17 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Breite 176 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight3,482 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Durchmesser der Befestigungspunkte12 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolvo271786.6Volvo274181.7Volvo274378.9

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungVolvo800 SERIES800 SERIES05/1992 => 11/1996--Volvo850850 105/1991 => 11/1996--Volvo850850 205/1991 => 11/1996--VolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I => --VolvoS70S70 => --VolvoV70V7011/1995 => 02/2000--VolvoV70V70 I => --