R165.26 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Schraube
- Lager für klimakompressoren
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | HGB |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 28 mm |
| Flanschbefestigung | 4 |
| Width 1 (wheel) | 82 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Anzahl der Bohrlöcher | 5 |
| Durchmesser der Befestigungspunkte | 12 mm |
| Weight | 3,379 kg |