Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XTGB.40175.S12.P
- Mutter
- Deckel
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | TGB |
| Breite 1 | 38 mm |
| Innendurchmesser 1 | 32 mm |
| Weight | 1,86 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Anzahl der Bohrlöcher | 4 |