Radlagersätze

R167.11 - SNR

R167.11

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 142 mm
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)80 mm
Weight1,012 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzPorsche9P1 407 621Porsche9P1407621B

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungPorsche71871803/2016 => --Porsche718 BOXSTER718 BOXSTER III_IV => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN III => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN II_III => --Porsche911911 => --Porsche911911 IV => --Porsche911 Targa911 Targa => --Porsche911911 V => --Porsche911911 VI08/2009 => --Porsche911911 VII => --PorscheBOXSTERBOXSTER11/2009 => 03/2016--PorscheBOXSTERBOXSTER I07/1999 => 09/2004--PorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 10/2012--PorscheBOXSTERBOXSTER III => --PorscheCARRERACARRERA06/2003 => 07/2006--PorscheCAYMANCAYMAN10/2008 => --PorscheCAYMANCAYMAN I => --PorscheCAYMANCAYMAN II => --PorscheMacanMACAN I01/2014 => --