Referenz R168.104
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Schraube (x4)
- Stift/splint
- Mutter
- Deckel
- Lager für klimakompressoren
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Lagertyp | HGB |
| Weight | 3,165 kg |
OE Equivalents
Nissan40202-1KA0ANissan40202-3PU0ANissan40202-JG000Nissan40202-JG01ARenault40202JY00AAutomotive Compatibility
InfinitiESQESQ => 08/2014--NissanJUKEJUKE I08/2014 => --NissanJUKE VanJUKE Van => --NissanJUKEJuke => --NissanLEAFLEAF => 08/2014--NissanLEAFLEAF I08/2014 => 08/2014--NissanLEAFLEAF II => 08/2014--NissanPulsarPulsar08/2014 => --NissanQASHQAIQASHQAI => --NissanQASHQAIQASHQAI I => 01/2013--NissanSerena C25 2005/06->2010/11Serena C25 2005/06->2010/11 => --NissanSerena C25 2005/06->2012/08Serena C25 2005/06->2012/08 => --NissanSerena C26 2010/11->Serena C26 2010/11-> => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --