Radlagersätze

R168.58 - SNR

R168.58

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube (x4)
  • Lager für klimakompressoren
  • Encoder
  • Stift/splint

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 164 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière droit
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)148 mm
Anzahl der Bohrlöcher4
Weight2,486 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan43200-50R10Nissan43200-70N05Nissan43200-70N06Nissan43200-70N07Nissan43200-99N00Nissan43200-99N01

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanExpert VW11 1998/10->2005/04Expert VW11 1998/10->2005/04 => --NissanPrimeraPRIMERA I03/1993 => 12/1997--NissanPrimeraPrimera06/1990 => 12/1997--