Radlagersätze

R168.64 - SNR

R168.64

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Schraube (x4)
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionArrière droit
Breite 173 mm
Innendurchmesser 130 mm
Weight2,096 kg
External diameter 1 (wheel)148 mm
Anzahl der Bohrlöcher4

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006--NissanPrimeraPRIMERA II05/1996 => 01/2002--NissanPrimeraPRIMERA II_III05/1996 => 01/2002--