Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Encoder
- Lager für klimakompressoren
- Schraube (x4)
- Deckel
- Stift/splint
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Breite 1 | 73 mm |
| Innendurchmesser 1 | 30 mm |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Anzahl der Bohrlöcher | 4 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 2,303 kg |