• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R168.70 - SNR

R168.70
Referenz R168.70

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • HUB188-9
  • Encoder
  • Mutter
  • Schraube (x5)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher5
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)148 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)66 mm
Weight2,325 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanALMERA IIALMERA II => --NissanPRIMERAPRIMERA IV_III01/2001 => 11/2006--