• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R168.81 - SNR

R168.81
Referenz R168.81

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Schraube (x4)
  • Encoder
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher4
With encoder with gear1
Weight2,19 kg
External diameter 1 (wheel)148 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)73 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)42
Fitting positionArrière gauche

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006--NissanPrimeraPRIMERA II => --NissanPrimeraPRIMERA III_II => --NissanPrimeraPrimera => --