• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R168.93 - SNR

R168.93
Referenz R168.93

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • HUB398T-3
  • Stift/splint

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With integrated sensor ring1
LagertypHGB
External diameter 1 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Weight3,478 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanTeanaTeana01/2008 => 08/2013--