• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R169.11 - SNR

R169.11
Referenz R169.11

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R169.45 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Sicherungsring
  • Dichtung "spi" (x2)
  • Stift/splint

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Fitting positionAvant droit
Weight0,598 kg
Width 1 (wheel)30 mm
Width 2 (wheel)33 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota43502-10020Toyota90369-35029

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaStarletSTARLET I11/1986 => 11/1989--ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995--ToyotaStarletSTARLET III12/1995 => 06/1999--ToyotaStarletStarlet => --