Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- LM11749/710
- Dichtung "spi"
- Stift/splint
- Lager für klimakompressoren
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | EC |
| Fitting position | Arrière droit |
| Breite 1 | 20 mm |
| Innendurchmesser 1 | 17 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 39 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 54 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 32 mm |
| Width 2 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,212 kg |