Radlagersätze

R169.33 - SNR

R169.33

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • LM.102949/910
  • JLM.104948/910
  • Diverse elemente
  • Flachdichtung
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 121 mm
Innendurchmesser 150 mm
Weight0,882 kg
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)19 mm
External diameter 1 (wheel)82 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota90080-36064Toyota90080-36067Toyota90368-45087Toyota90368-49084MazdaUH74-33-047

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMazdaB-SerieB-Serie01/1999 => 11/2006--MazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006--MazdaB2500B2500 => --TOYOTA (FAW)LAND CRUISER 100LAND CRUISER 10007/1994 => 07/1994--Toyota4 Runner4 Runner02/1984 => 11/1989--ToyotaCamryCAMRY IV07/1994 => 06/2003--ToyotaCamryCamry07/1994 => 06/2003--ToyotaDynaDYNA 107/1994 => 11/2010--ToyotaDynaDYNA 207/1994 => 01/2015--ToyotaDYNA Platform/ChassisDYNA Platform/Chassis => --ToyotaDynaDyna07/1994 => 07/1994--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => --ToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => --ToyotaHIACE IV VanHIACE IV Van => --ToyotaHiluxHILUX I => --ToyotaHiluxHILUX II07/1994 => 07/1997--ToyotaHiluxHILUX III07/1994 => 07/2001--ToyotaHILUX V PickupHILUX V Pickup => --ToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - LN100 MK V Pick up TruckHilux - LN100 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN107 MK V Pick up TruckHilux - LN107 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN172 MK VI Pick up TruckHilux - LN172 MK VI Pick up Truck => --ToyotaHilux - RZN169 MK VI Pick up TruckHilux - RZN169 MK VI Pick up Truck => --ToyotaLANDLAND10/1984 => 06/1987--ToyotaLAND CRUISER 100LAND CRUISER 100 => --ToyotaLAND CRUISER HardtopLAND CRUISER Hardtop => --ToyotaLAND CRUISER Pick-upLAND CRUISER Pick-up => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER I07/1994 => 09/1984--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaRUNNERRUNNER12/1989 => 10/1995--ToyotaSW4 - LN130/LN135 Sport Utility VehicleSW4 - LN130/LN135 Sport Utility Vehicle => --ToyotaSW4 - RN130 Sport Utility VehicleSW4 - RN130 Sport Utility Vehicle => --ToyotaSW4 - VZN130 Sport Utility VehicleSW4 - VZN130 Sport Utility Vehicle => --VolkswagenTAROTARO05/1989 => 02/1997--