Radlagersätze

R169.50 - SNR

R169.50

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Sicherungsring
  • Dichtungssatz
  • Stift/splint
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Breite 133 mm
Innendurchmesser 138 mm
External diameter 1 (wheel)74 mm
Width 2 (wheel)36 mm
Weight0,75 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota90369-38003

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungLada1600160002/1983 => 09/1986--ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCAMRY LiftbackCAMRY Liftback => --ToyotaCARINA E VICARINA E VI => --ToyotaCARINA E VI SaloonCARINA E VI Saloon => --ToyotaCarinaCARINA III_VI => --ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 09/1993--ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCOROLLA FX CompactCOROLLA FX Compact => --ToyotaCOROLLA LiftbackCOROLLA Liftback => --ToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCarinaCarina => --ToyotaCelicaCelica => --ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCoronaCorona => --ToyotaMRMR I10/1984 => 09/1989--ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4 IRAV 4 I => --ToyotaRAV4RAV4 I03/1994 => 06/2000--