• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R169.58 - SNR

R169.58

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB45775S01
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXGB
Fitting positionAvant gauche
Breite 139 mm
Innendurchmesser 138 mm
Weight0,635 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)69 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Citroen6822-JLToyota90369-38023Toyota90369-W0001

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC1C1 I05/2005 => 03/2014--CitroenC1C1 II04/2014 => 04/2018--Peugeot107107 105/2005 => 03/2014--Peugeot107107 205/2005 => 03/2014--Peugeot107107 305/2005 => 03/2014--Peugeot10810804/2014 => 04/2018--ToyotaAYGOAYGO04/2014 => 02/2018--ToyotaAYGOAYGO I01/2005 => 03/2014--ToyotaAYGOAYGO II => --ToyotaIQIQ => --