Radlagersätze

R169.67 - SNR

R169.67

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R169.86 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Aufhängemutter (x4)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHFC
Breite 1105 mm
Weight3,79 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--