• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R169.74 - SNR

R169.74
Referenz R169.74

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With integrated sensor ring1
LagertypHGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)152 mm
Width 1 (wheel)72 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,446 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota42450-02120Toyota42450-12100

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => 04/2015--ToyotaCOROLLACOROLLA05/2013 => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCOROLLACOROLLA X10/2006 => 03/2013--ToyotaCOROLLACOROLLA XI05/2013 => --