Radlagersätze

R169.76 - SNR

R169.76

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R169.116 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Kleinteile
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Breite 160 mm
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)135 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side4
Weight2,735 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota42450-52060Toyota42450-74020

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaihatsuCharadeCHARADE V => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaPRIUS CPRIUS C => --ToyotaPriusPRIUS III => --ToyotaPriusPrius => --ToyotaRACTISRACTIS => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --ToyotaYARIS / VIOS III SaloonYARIS / VIOS III Saloon => --ToyotaYARIS / VIOS SaloonYARIS / VIOS Saloon => --ToyotaYarisYARIS I12/2000 => 10/2005--ToyotaYarisYARIS II07/2005 => 06/2011--ToyotaYarisYARIS III => --ToyotaYarisYaris => --