• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R169.91 - SNR

R169.91

R169.91 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Dichtung "spi" (x3)
  • Lager für klimakompressoren
  • Sicherungsring
  • Abstandshalter
  • Flachdichtung

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
External diameter 1 (wheel)80 mm
Fitting positionArrière gauche
Width 1 (wheel)45 mm
Weight1,243 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaLAND CRUISER 90LAND CRUISER 90 => --ToyotaLAND CRUISER HardtopLAND CRUISER Hardtop => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II12/1989 => 03/1996--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III03/1996 => 08/2002--ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --