Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R169.99 - SNR

R169.99
Referenz R169.99

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,493 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm
Width 1 (wheel)99 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 07/2012--ToyotaCOROLLA EstateCOROLLA Estate => --ToyotaCorollaCOROLLA IX10/2006 => 11/2008--ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 03/2013--