Radlagersätze

R170.26 - SNR

R170.26

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • EC.41025.H106 (x2)
  • Mutter
  • Dichtung "spi" (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 117 mm
Innendurchmesser 138 mm
Weight0,54 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)63 mm
LagertypEC

OE Equivalents

HerstellerReferenzKia0K01A-33-075Kia51720-FD000MazdaB001-33-047KiaKK150-33-047

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPRIDE SaloonPRIDE Saloon => --KiaPridePride => --KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda121121 II10/1990 => 01/1996--Mazda32332312/1985 => 11/1987--Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III12/1984 => 07/1993--Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda92992909/1981 => 07/1986--Mazda929 I929 I09/1981 => 07/1986--Mazda929929 II10/1981 => 07/1986--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--