• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R170.33 - SNR

R170.33
Referenz R170.33

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter
  • Encoder

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Anzahl der Befestigungen4
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)122 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)67 mm
LagertypTGB
Weight1,715 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMazdaMX5MX5 => --MazdaMX5MX5 I03/1990 => 01/1998--MazdaMX5MX5 II02/1998 => 07/2004--