• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R170.49 - SNR

R170.49
Referenz R170.49

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • AU0838-5LXL/L588
  • Mutter
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
Fitting positionAvant gauche
Weight1,085 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMazdaC236-26-151AMazdaC236-26-151BMazdaC236-26-151CMazdaC236-26-151DMazdaGS1D-33-047MazdaGS1D-33-047AMazdaGS1D-33-047BMazdaGS1D-33-047C

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMazda33 => --Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 11/2014--Mazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--Mazda66 II07/2007 => 11/2012--