Referenz R173.20
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 30208A
- Abstandshalter
- Dichtung "spi" (x3)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 40 mm |
| Width 1 (wheel) | 19 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Lagertyp | EC |
| Weight | 0,78 kg |