Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Lager für klimakompressoren
- Stift/splint
- Mutter
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 2,092 kg |
| Lagertyp | BFC |
| Breite 1 | 60 mm |
| Innendurchmesser 1 | 52 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 91 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 137 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Anzahl der Bohrlöcher | 4 |