• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R174.29 - SNR

R174.29

R174.29 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Weight1,96 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)86 mm
Anzahl der Bohrlöcher4

OE Equivalents

HerstellerReferenzHonda42200-SM4-004Honda42200-SM4-008Honda42200-SN7-J01Honda42200-SV4-008RoverGHK1483RoverRFM001483EVA

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHondaAccordACCORD IV => --HondaACCORD IV CoupeACCORD IV Coupe => --HondaACCORD VACCORD V => --HondaAccordAccord => --Rover60060003/1993 => 05/2000--