• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R174.51 - SNR

R174.51

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • HUB249-4
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Fitting positionArrière droit
Breite 175 mm
Innendurchmesser 134 mm
External diameter 1 (wheel)146 mm
Anzahl der Bohrlöcher5
With encoder with gear1
Weight2,445 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)50

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHondaLEGENDLEGEND III12/2001 => 07/2006--