Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Lager für klimakompressoren (x2)
- Sicherungsring
- Mutter
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | XGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Breite 1 | 40 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Width 2 (wheel) | 42 mm |
| Weight | 1,048 kg |
OE Equivalents
Honda44300-S9A-003Automotive Compatibility
HONDA (DONGFENG)CR-VCR-V => --HondaACCORD VIACCORD VI => --HondaACCORD VI AerodeckACCORD VI Aerodeck => --HondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC IX09/2011 => 12/2016--HondaCIVICCIVIC VIII12/2005 => 09/2011--HondaCR-V - RD7 MK II Sport Utility VehicleCR-V - RD7 MK II Sport Utility Vehicle => --HondaCR-V ICR-V I => --HondaCR-V IICR-V II => --HondaELEMENTELEMENT => --HondaFR-VFR-V09/2004 => 03/2010--HondaPRELUDE VPRELUDE V => --HondaS2000S2000 => --