Radlagersätze

R174.91 - SNR

R174.91

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Fitting positionArrière droit
Breite 167 mm
Weight1,92 kg
Anzahl der Bohrlöcher4
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)139 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHONDA (GAC)CITYCITY => --HONDA (GAC)FIT HatchbackFIT Hatchback => --HondaCITY V SaloonCITY V Saloon => --HondaCityCity08/2008 => 11/2010--HondaFit - GE6 MK III HatchbackFit - GE6 MK III Hatchback => --HondaINSIGHTINSIGHT II01/2009 => 12/2014--HondaJAZZ IIJAZZ II09/2008 => 06/2015--HondaJAZZ IIIJAZZ III => --HondaJAZZ IVJAZZ IV => --