Radlagersätze

R177.11 - SNR

R177.11

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Dichtung "spi"
  • Abstandshalter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypAB
Breite 122 mm
Innendurchmesser 135 mm
Weight0,485 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSuzukiJIMNYJIMNY => --SuzukiJIMNY Closed Off-Road VehicleJIMNY Closed Off-Road Vehicle => --SuzukiJIMNYJIMNY I => --SuzukiJIMNYJIMNY II => --SuzukiJIMNY Open Off-Road VehicleJIMNY Open Off-Road Vehicle => --SuzukiS410S41006/1985 => 11/2003--SuzukiS413S41312/1985 => 11/2003--SuzukiSamuraiSAMURAI 1 => --SuzukiSamuraiSAMURAI 2 => --SuzukiSAMURAI Closed Off-Road VehicleSAMURAI Closed Off-Road Vehicle => --SuzukiSamuraiSamurai06/2001 => 06/2004--