Radlagersätze

R178.05 - SNR

R178.05

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R154.53 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXMGB
Breite 137 mm
Innendurchmesser 122 mm
Weight1,862 kg
Anzahl der Bohrlöcher5
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Drehmoment 150 N-m
External diameter 1 (wheel)26 mm
External diameter 2 (wheel)120 mm
Width 2 (wheel)83 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen, Skoda6Q0407621ABSkoda, Volkswagen6Q0407621BK

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 04/2007--VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPoloPolo => --