• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R179.07 - SNR

R179.07

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R179.12 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Sicherungsring
  • Stift/splint

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 138 mm
Innendurchmesser 138 mm
External diameter 1 (wheel)70 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,613 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzDaihatsu90043-63213Daihatsu90043-63213-000Daihatsu90043-63214-000Daihatsu90043-63314Daihatsu9004363214

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE05/1989 => 04/2000--DaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE 105/1989 => 08/1997--DaihatsuCharadeCHARADE III => --DaihatsuCharadeCHARADE IV02/1993 => 02/2001--DaihatsuCharadeCharade01/1987 => 05/2000--DaihatsuGRAN MOVEGRAN MOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000--DaihatsuTeriosTERIOS II => --DaihatsuTeriosTerios => --