Radlagersätze

R181.09 - SNR

R181.09

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgenden Referenzen:
  • R181.12 - SNR
  • R181.18 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • P-TU0828-1/L244
  • Sicherungsring
  • Dichtung "spi" (x2)
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Breite 135 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Width 2 (wheel)38 mm
Weight0,738 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzSubaru28016-AA011NTSubaru28316-FE000

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDAF959508/1994 => 06/1995--SubaruForesterFORESTER I06/1998 => 08/2002--SubaruForesterFORESTER II01/2003 => --SubaruForesterForester => --SubaruImprezaIMPREZA I => --SubaruImprezaIMPREZA II => --SubaruImprezaIMPREZA III01/2003 => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLEGACY ILEGACY I => --SubaruLegacyLEGACY II12/1993 => 10/1998--SubaruLegacyLEGACY III09/1998 => 03/2003--SubaruLegacyLegacy04/1989 => 03/2003--SubaruOutbackOUTBACK I06/1996 => 10/1998--SubaruOutbackOutback09/2000 => 03/2003--