Radlagersätze

R184.11 - SNR

R184.11

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Breite 150 mm
Fitting positionArrière droit
Weight1,896 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Anzahl der Bohrlöcher4

OE Equivalents

HerstellerReferenzHyundai52710-29400Hyundai52710-29460Hyundai52710-29461Hyundai5271029100

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHyundaiACCENT IACCENT I => --HyundaiACCENT SaloonACCENT Saloon => --HyundaiAccentAccent => --HyundaiCOUPECOUPE I04/1996 => 11/2001--HyundaiElantra - J2 MK II SaloonElantra - J2 MK II Saloon => --HyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA II_III04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV04/1995 => 06/2000--HyundaiPONYPONY II06/1994 => 11/1999--HyundaiPONYPONY III06/1994 => 11/1999--HyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => --