• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R184.12 - SNR

R184.12

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Sicherungsring
  • Lager für klimakompressoren
  • Stift/splint

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Breite 134 mm
Innendurchmesser 142 mm
Weight0,809 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Width 2 (wheel)36 mm
Fitting positionTrain avant

OE Equivalents

HerstellerReferenzKia, Hyundai51720-2D200Hyundai, Kia51720-38000

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHORKI (DYK)300E Saloon300E Saloon => 01/2005--HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA HatchbackELANTRA Hatchback => 01/2005--HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA SaloonELANTRA Saloon => 01/2005--HyundaiCOUPECOUPE12/2001 => 08/2008--HyundaiCOUPECOUPE II => 01/2005--HyundaiElantraELANTRA I => 12/2006--HyundaiElantraElantra => --HyundaiSONATASONATA => --HyundaiSONATA IVSONATA IV => --HyundaiXGXG => --HyundaiXGXG 1 => 01/2005--HyundaiXG-SERIESXG-SERIES12/1998 => 07/2002--KIA (DYK)CERATO HatchbackCERATO Hatchback => 01/2005--KIA (DYK)CERATO SaloonCERATO Saloon => 01/2005--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaCERATO I SaloonCERATO I Saloon => --KiaCeratoCerato => --KiaMagentisMAGENTIS I01/2001 => 12/2001--