Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- R189.23 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Schraube (x4)
- Lager für klimakompressoren
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Breite 1 | 130 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 3,18 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 140 mm |
| Anzahl der Bohrlöcher | 4 |
| Flanschbefestigung | 4 |