• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R184.48 - SNR

R184.48

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXMGB
Breite 150 mm
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Anzahl der Bohrlöcher4
With encoder with gear1
Weight2,129 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzHyundai52710-29670

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHyundaiCOUPECOUPE I => --HyundaiElantra - J2 MK II SaloonElantra - J2 MK II Saloon => --HyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA II_III04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV04/1995 => 06/2000--HyundaiPONYPONY II => --HyundaiPONYPONY III => --HyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => --