Radlagersätze

R186.00 - SNR

R186.00

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • L68149/111
  • Lager für klimakompressoren
  • Stift/splint
  • Dichtung "spi"

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Breite 115 mm
Innendurchmesser 134 mm
Weight0,35 kg
External diameter 1 (wheel)59 mm
External diameter 2 (wheel)45 mm
Internal diameter 2 (wheel)21 mm
Width 2 (wheel)15 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChryslerGRANDGRAND => --ChryslerGRAND VOYAGERGRAND VOYAGER => --ChryslerVOYAGERVOYAGER => --ChryslerVOYAGERVOYAGER II => --ChryslerVOYAGERVOYAGER III => --