• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R186.22 - SNR

R186.22

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Stift/splint

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Innendurchmesser 131 mm
Weight4,725 kg
External diameter 1 (wheel)153 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

HerstellerReferenzJeep53007 449AB

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungJeepCherokeeCHEROKEE I_II09/1989 => 08/2001--JeepCherokeeCherokee => --JeepGRAND CHEROKEE IGRAND CHEROKEE I => --JeepGrand CherokeeGrand Cherokee12/1992 => 05/1998--JeepWRANGLER IWRANGLER I => --JeepWranglerWrangler => --RenaultCHEROKEECHEROKEE I09/1986 => 09/1999--RenaultWRANGLERWRANGLER => --