Radlagersätze

R186.29 - SNR

R186.29

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Breite 1123 mm
Weight5,195 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side3
External diameter 1 (wheel)153 mm
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungJeepCherokeeCHEROKEE II_III12/2000 => 06/2007--JeepCherokeeCherokee12/2000 => 03/2006--